GigE, 자형, 나사식, IP69K, 15m

GigE, 자형, 나사식, IP69K, 15m

GigE, 자형, 나사식, IP69K, 15m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
8핀 산업용 이더넷 M12, 직선형, 나사식 RJ45 연결 가능, 직선형
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: GigE 패치 케이블
  • 케이블 유형: 이더넷 케이블, AWG26, IP69K
  • 커넥터: 8핀 산업용 이더넷 M12, 직선형, 나사식 RJ45 연결 가능, 직선형
  • 벤딩 반경 정적: 6 x 외경 (6 x 6.6 mm = 39.6 mm) 단일
  • 벤딩 사이클: 이동에 적합하지 않음
  • 벤딩 사이클 드래그 체인: 120mm
  • 케이블 길이: 15.0m
모델 번호
  • GigE, 자형, 나사식, IP69K, 15m: 1012296
적합 GigE uEye FA, GigE uEye SFA
폐쇄가능형 예
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!