uEye SCP 카메라 | IMX900 | 3.15 MP Sony 센서 | 웹스토어

GL-53D0SCP

GL-53D0SCP
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

이 컴팩트한 uEye SCP 카메라는 uEye Live 시리즈 제품으로, 모니터링 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 스트리밍(MJPEG, H264) 외에도 카메라 메모리에 이벤트 기반 녹화 기능을 제공합니다. Ambarella의 특수 SoC가 탑재되어 있으며 ISP 및 자동 기능을 통한 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다. 이 카메라는 FullHD 해상도(1920x1080@30fps)에서 최대 30fps 프레임률로 RTSP 또는 HTTP를 통한 3개의 병렬 스트림을 제공합니다.

Sony Pregius 시리즈 IMX900 글로벌 셔터 센서를 탑재하여 3.15 MP 해상도와 향상된 광각 독립성을 제공합니다. 이로 인해 사선으로 입사되는 빛이 있는 환경에서도 안정적이고 선명한 이미지를 구현합니다.

이 센서는 작은 1/3.1" 센서 면적에도 불구하고 뛰어난 광감도를 자랑하며, 다양한 조명 환경에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 움직이는 물체의 왜곡 없는 이미지는 빠른 공정을 모니터링해야 하는 기계나 시스템의 감시 작업에 특히 적합합니다.

또한, 디자인은 산업 환경에 이상적입니다: 크기는 29 x 29 x 29mm에 불과하며, 완전한 하우징과 나사로 고정되는 RJ45 커넥터를 갖추고 있습니다.

모델 번호
  • GL-53D0SCP-C-HQ: 1013233
카메라 제품군 SCP
프로토콜
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
압축
MJPEG, H.264
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX900
해상도 (h x v) 2048 x 1536
광학 영역 4.608 mm x 3.456 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.1"
해상도 3.15 MP
픽셀 크기 2.25 µm
HDR 모드 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!