콤팩트하고 통합이 간편하며, 가격 경쟁력이 중요한 수량이 많은 프로젝트에 이상적입니다. uEye Live 시리즈의 GL-53D1SLE-MB 모델은 임베디드 모니터링 및 스트리밍 애플리케이션(MJPEG 및 H.264)을 위해 특별히 설계되었습니다. GigE 연결, 카메라 메모리에 직접 이벤트를 기록하는 기능, 그리고 Ambarella SoC를 기반으로 한 첨단 엣지 기술을 통해 별도의 PC 없이도 안정적인 이미지 전송과 공정 모니터링이 가능합니다.
Sony Pregius 시리즈의 3.15 MP IMX900 센서(1/3.1", 픽셀 크기 2.25 µm)를 탑재한 이 카메라는 까다로운 조명 조건에서도 선명하고 디테일한 사진을 제공합니다. 높은 광감도와 향상된 각도 응답 특성을 통해 빛이 센서에 비스듬한 각도로 들어오는 경우에도 일관된 이미지 품질을 유지합니다.
동시에 글로벌 셔터 기술을 통해 움직이는 물체를 왜곡 없이 촬영할 수 있어, 기계, 산업 장비 및 자동화 공정의 모니터링 작업에 매우 적합한 카메라입니다.
45 × 45 mm의 콤팩트한 단일 보드 설계와 다양한 프런트엔드 옵션(C-마운트, S-마운트, 또는 렌즈 홀더 없음)을 제공하여, 다양한 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SLE |
| 프로토콜 |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 압축 |
MJPEG, H.264
|
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX900 |
| 해상도 (h x v) | 2048 x 1536 |
| 광학 영역 | 4.608 mm x 3.456 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.1" |
| 해상도 | 3.15 MP |
| 픽셀 크기 | 2.25 µm |
| HDR 모드 | 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 개발 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25