uEye SLE | GigE | [IMX900] | [렌즈 마운트 없음] | 컬러

GL-53D2SLE

GL-53D2SLE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2048 x 1536
    3.15 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

콤팩트하고 통합이 간편하며, 가격 경쟁력이 중요한 수량이 많은 프로젝트에 이상적입니다. uEye Live 시리즈의 GL-53D2SLE 모델은 임베디드 모니터링 및 스트리밍 애플리케이션(MJPEG 및 H.264)을 위해 특별히 설계되었습니다. GigE 연결, 카메라 메모리에 직접 이벤트를 기록하는 기능, 그리고 Ambarella SoC를 기반으로 한 첨단 엣지 기술을 통해 별도의 PC 없이도 안정적인 이미지 전송과 공정 모니터링이 가능합니다.

Sony Pregius 시리즈의 3.15 MP IMX900 센서(1/3.1", 픽셀 크기 2.25 µm)를 탑재한 이 카메라는 까다로운 조명 조건에서도 선명하고 디테일한 사진을 제공합니다. 높은 광감도와 향상된 각도 응답 특성을 통해 빛이 센서에 비스듬한 각도로 들어오는 경우에도 일관된 이미지 품질을 유지합니다.

동시에 글로벌 셔터 기술을 통해 움직이는 물체를 왜곡 없이 촬영할 수 있어, 기계, 산업 장비 및 자동화 공정의 모니터링 작업에 매우 적합한 카메라입니다.

45 × 45 mm의 콤팩트한 단일 보드 설계와 다양한 프런트엔드 옵션(C-마운트, S-마운트, 또는 렌즈 홀더 없음)을 제공하여, 다양한 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.

모델 번호
  • GL-53D2SLE-C: 1014039
카메라 제품군 SLE
프로토콜
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
압축
MJPEG, H.264
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX900
해상도 (h x v) 2048 x 1536
광학 영역 4.608 mm x 3.456 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.1"
해상도 3.15 MP
픽셀 크기 2.25 µm
HDR 모드 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 개발 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
조정 가능한 플랜지 백
3년 보증
Made in Germany

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!