이 컴팩트한 uEye SCP 카메라는 uEye Live 시리즈에 속하며 모니터링 작업을 위해 특별히 설계되었으며 스트리밍(MJPEG, H.264) 외에도 카메라 메모리에 이벤트 기반 레코딩을 제공합니다. 암바렐라의 특수 SoC가 탑재되어 있으며 ISP 및 자동 기능 덕분에 뛰어난 화질을 보장합니다. 이 카메라는 FullHD 해상도(1920x1080@30fps)에서 최대 30fps 프레임률로 RTSP 또는 HTTP를 통한 3개의 병렬 스트림을 제공합니다.
롤링 셔터 스타비스 2 시리즈의 IMX678 센서(1/1.8", 픽셀 크기 2.00 µm)도 특히 선명한 카메라 이미지의 핵심 역할을 하고 있습니다.
높은 다이나믹 레인지와 HDR 덕분에 주변 조도가 낮은 곳에서도 사용하기에 적합합니다. 예를 들어, 은 기계 내부에서도 부품이나 마모를 주시하는 데 사용할 수 있다는 뜻입니다.
크기가 29 x 29 x 29mm에 불과하고 완전히 밀폐된 하우징과 나사형 RJ45 커넥터로 설계되어 산업용 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SCP |
| 프로토콜 |
HTTP, RTSP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 압축 |
MJPEG, H.264
|
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX678 |
| 해상도 (h x v) | 3840 x 2160 |
| 광학 영역 | 7.68 mm x 4.32 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 8.29 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA