uEye SLE 카메라 | IMX678 | 8.29 MP Sony 센서 | 웹 스토어

GL-54J2SLE

GL-54J2SLE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3840 x 2160
    8.29 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

임베디드 시스템으로 작업을 모니터링하시나요? 여기서 uEye Live 시리즈의 이 중요한 역할을 합니다. 다양한 하우징 변형으로 제공되며 모니터링 및 스트리밍(MJPEG, H264를 통해)과 같은 작업을 위해 특별히 개발되었습니다. 카메라 메모리의 이벤트 녹화 기능 덕분에 주요 상황을 쉽게 분석할 수 있습니다.

에는 GigE 인터페이스가 있습니다. 내부에는 암바렐라의 특수 SoC뿐만 아니라 8.29 MP 스타비스 2 시리즈의 Sony 센서가 탑재되어 있습니다.

IMX678(1/1.8", 픽셀 크기 2.00 µm)는 뛰어난 이미지 품질과 높은 다이내믹 레인지로 점수를 보장합니다. 즉, 시야 확보가 어렵고 주변 조명이 거의 없는 곳에서도 카메라를 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GL-54J2SLE-C: 1011495
카메라 제품군 SLE
프로토콜
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
압축
MJPEG, H.264
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX678
해상도 (h x v) 3840 x 2160
광학 영역 7.68 mm x 4.32 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.29 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
조정 가능한 플랜지 백
3년 보증
Made in Germany

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!