임베디드 시스템으로 작업을 모니터링하시나요? 여기서 uEye Live 시리즈의 이 중요한 역할을 합니다. 다양한 하우징 변형으로 제공되며 모니터링 및 스트리밍(MJPEG, H264를 통해)과 같은 작업을 위해 특별히 개발되었습니다. 카메라 메모리의 이벤트 녹화 기능 덕분에 주요 상황을 쉽게 분석할 수 있습니다.
에는 GigE 인터페이스가 있습니다. 내부에는 암바렐라의 특수 SoC뿐만 아니라 8.29 MP 스타비스 2 시리즈의 Sony 센서가 탑재되어 있습니다.
IMX678(1/1.8", 픽셀 크기 2.00 µm)는 뛰어난 이미지 품질과 높은 다이내믹 레인지로 점수를 보장합니다. 즉, 시야 확보가 어렵고 주변 조명이 거의 없는 곳에서도 카메라를 사용할 수 있습니다.
이더넷 및 전원 공급을 위한 전선은 공간 절약을 위해 20핀 ZIF 커넥터로 연결되었습니다.
필요한 경우, RJ45 네트워크 커넥터와 전원 공급을 위한 2극 터미널 커넥터가 있는 도터보드 를 선택적으로 추가할 수 있으며, 플렉스 리본 케이블 을 통해 유연하게 연결 가능합니다 .
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SLE |
| 프로토콜 |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| 압축 |
MJPEG, H.264
|
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX678 |
| 해상도 (h x v) | 3840 x 2160 |
| 광학 영역 | 7.68 mm x 4.32 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 8.29 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
GigE 인터페이스
Event Recorder
Streaming
통합된 웹 서비스
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25