GV-5040CP Rev.2.2는 Pregius 시리즈의 Sony Global-Shutter CMOS 센서 IMX273이 구비되어 있으며, 3.45 µm 픽셀 크기에서 1.58 MP(1456 x 1088픽셀)의 해상도를 제공합니다. 전해상도에서, 센서는 최대 79.1 fps까지 가속을 하고, 저조도 시나리오뿐만 아니라 움직이는 비전 시스템에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
따라서, 표면 검사, 의료 기술의 상세한 이미지 분석과 같은 머신 비전 어플리케이션들 또는 교통 어플리케이션들에 사용하기 위해 이상적입니다.
이 카메라 모델은 IDS Vision Firmware 1.5으로 시작하여 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX273 |
| 프레임률 | 79.1 fps |
| 해상도 (h x v) | 1456 x 1088 |
| 광학 영역 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.9'' |
| 해상도 | 1.58 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA