GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2

GV-5042SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 79.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-5042SE Rev.4.2는 Pregius 시리즈의 Sony Global-Shutter CMOS 센서 IMX273이 구비되어 있으며, 3.45 µm 픽셀 크기에서 1.58 MP(1456 x 1088픽셀)의 해상도를 제공합니다. 전해상도에서, 센서는 최대 79.1 fps까지 가속을 하고, 저조도 시나리오뿐만 아니라 움직이는 비전 시스템에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.

따라서, 표면 검사, 의료 기술의 상세한 이미지 분석과 같은 머신 비전 어플리케이션들 또는 교통 어플리케이션들에 사용하기 위해 이상적입니다.

렌즈 홀더가 없는 GV-5042SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-5042SE-C Rev.4.2: AB12685
  • GV-5042SE-M Rev.4.2: AB12686
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX273
프레임률 79.1 fps
해상도 (h x v) 1456 x 1088
광학 영역 4.996 mm x 3.747 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2.9''
해상도 1.58 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!