GV-5080FA-P Rev.1.2 - 카메라 찾기 - 제품

GV-5080FA-P Rev.1.2

GV-5080FA-P Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2464 x 2056
    5.07 MPix
  • Sony IMX250
    2/3" CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

온-픽셀 편광기가 통합된 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX250MZR은 Sony Pregius 제품군에 속하며, 낮은 콘트라스트 또는 반사광의 경우 더 나은 오브젝트 감지를 보장합니다. 또한, 표면의 스크래치 또는 투명한 오브젝트 내의 응력 분포를 알아볼 수 있도록 하는데 도움이 됩니다.3.45µm 크기에서5.07 MP (2464 x 2056 px) 의 해상도로 GigE Vision uEye FA 산업용 카메라에서 24.7 fps 을 달성합니다.

편광 필터로 인해 센서는 단일 이미지에 4개의 편광 방향이 있는 이미지를 생성합니다. 각 방향 편광의 강도에 기초하여, 광원의 편광 방향과 편광 정도를 결정할 수 있습니다. 추가 정보는 제품 데이터 시트에서 찾을 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Vision 펌웨어2.10이상에서 지원됩니다.

모델 번호
  • GV-5080FA-P-GL Rev.1.2: AB13395
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX250
프레임률 24.7 fps
해상도 (h x v) 2464 x 2056
광학 영역 8.473 mm x 7.086 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 2/3"
해상도 5.07 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
천문학

IDS 카메라로 별에 도달하세요 - 이미지 처리는 인간이 파악하기 어렵거나 불가능한 정보를 보여줍니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!