| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | ACP |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX250 |
| 프레임률 | 24.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2464 x 2056 |
| 광학 영역 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.07 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |