uEye FA 카메라 | IMX426 | 0.5MP Sony 센서 | 웹 스토어

GV-51A0FA Rev.1.2

GV-51A0FA Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 816 x 624
    0.51 MPix
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

견고하고, 빠른, 저해상도 어플리케이션을 위한 모델은 다양한 기능을 하나의 카메라에 결합합니다. IP9K 등급의 GigE 인터페이스를 갖춘 이 산업용 카메라는 까다로운 작동 조건에서도 견딜 수 있습니다. 이 모델에는 1/1.7" Sony 글로벌 셔터 센서 IMX426(4.5 시리즈, Sony Pregius 3세대)이 장착되어 있습니다. 이를 통해 0.51 MP (816 x 624 픽셀) 카메라가 인상적인 226 fps프레임률을 구현할 수 있습니다. 따라서 공장 자동화 분야에서 사용하기에 이상적입니다.

uEye FA 산업용 카메라는 컬러 및 모노 센서 모델로 구매 가능합니다. 또한, uEye FA 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51A0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010415
  • GV-51A0FA-M-GL Rev.1.2: 1010416
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX426
프레임률 226 fps
해상도 (h x v) 816 x 624
광학 영역 7.344 mm x 5.616 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.7"
해상도 0.51 MP
픽셀 크기 9.00 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
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
Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!