낮은 이미지 해상도와 빠른 속도의 카메라가 필요하신가요? 이런 경우 GigE 산업용 카메라 GV-51A1SE Rev.4.2를 사용해 보세요! 이 모델은 1/1.7" Sony 센서 IMX426(4.5 시리즈, Sony Pregius 3세대)을 탑재하고 있으며 뛰어난 226 fps프레임률을 자랑합니다. 특히 클럭 속도 측면에서 큰 장점을 가지고 있습니다. 이 0.51 MP 글로벌 셔터 센서(816 x 624 px)의 픽셀 크기는 9.00 µm입니다.
보드 레벨 모델과 하우징 모델 중 어떤 것을 선호 하시나요? 다양한 기능의 uEye SE 카메라 제품군은 이미지 프로세싱 어플리케이션을 설계할 때 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.
GigE Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.
uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX426 |
| 프레임률 | 226 fps |
| 해상도 (h x v) | 816 x 624 |
| 광학 영역 | 7.344 mm x 5.616 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.7" |
| 해상도 | 0.51 MP |
| 픽셀 크기 | 9.00 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25