uEye SE 카메라 | IMX426 | 0.5MP Sony 센서 | 웹 스토어

GV-51A2SE Rev.4.2

GV-51A2SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 816 x 624
    0.51 MPix
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

낮은 이미지 해상도와 빠른 속도의 카메라가 필요하신가요? 이런 경우 GigE 산업용 카메라 GV-51A2SE Rev.4.2를 사용해 보세요! 이 모델은 1/1.7" Sony 센서 IMX426(4.5 시리즈, Sony Pregius 3세대)을 탑재하고 있으며 뛰어난 226 fps프레임률을 자랑합니다. 특히 클럭 속도 측면에서 큰 장점을 가지고 있습니다. 이 0.51 MP 글로벌 셔터 센서(816 x 624 px)의 픽셀 크기는 9.00 µm입니다.

보드 레벨 모델과 하우징 모델 중 어떤 것을 선호 하시나요? 다양한 기능의 uEye SE 카메라 제품군은 이미지 프로세싱 어플리케이션을 설계할 때 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.

GigE Vision 인터페이스 덕분에 이 산업용 카메라는 Vision 표준을 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.

uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51A2SE-M Rev.4.2: 1010414
  • GV-51A2SE-C Rev.4.2: 1010413
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX426
프레임률 226 fps
해상도 (h x v) 816 x 624
광학 영역 7.344 mm x 5.616 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.7"
해상도 0.51 MP
픽셀 크기 9.00 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!