GV-51F0CP Rev.2.2

GV-51F0CP Rev.2.2

GV-51F0CP Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX547
    1/1.8" CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

29 x 29mm의 컴팩트한 크기, GigE 인터페이스와 Pregius S 시리즈 5.10 MP Sony 센서(1/1.8", 2472 x 2064 px) 를 통한 손쉬운 통합, 최적의 이미지 결과를 제공합니다. 4세대 글로벌 셔터 IMX547 센서는 조명 조건이 변하는 환경에서도 빠른 24.7 fps 프레임률로 놀라운 이미지 품질을 자랑합니다. 이를 통해 통합 BSI(뒷조명) 기술의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한, 센서는 2.74 µm의 작은 픽셀 크기에도 높은 픽셀 밀도를 제공합니다.

GigE Vision 인터페이스로, 이 산업용 카메라는 완벽하게 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK를 함께 사용할 수 있습니다.

uEye CP 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51F0CP-M-GL Rev.2.2: 1009765
  • GV-51F0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009764
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX547
프레임률 24.7 fps
해상도 (h x v) 2472 x 2064
광학 영역 6.773 mm x 5.655 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.10 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!