산업용 카메라 GV-51F0FA Rev.1.2 모델에는 빛에 민감한 5.10 MP Sony 글로벌 셔터 센서 IMX547이(가) 탑재되어 있습니다. 이것은 BSI(뒷조명) 기술과 글로벌 셔터의 조합이 특징인 Pregius S 시리즈의 4세대 센서입니다.
까다로운 조명 조건에서도 우수한 이미지 품질의 이점을 누릴 수 있습니다. GigE 카메라(1/1.8", 2472 x 2064 px)는 24.7 fps 프레임률을 제공하며, IP69K 보호등급 모델로 공장 자동화와 같은 까다로운 산업 어플리케이션에 이상적입니다.
이 산업용 카메라는 Vision 표준을 완전하게 준수하며, IDS peak SDK와 함께 사용 가능합니다.
uEye FA 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX547 |
| 프레임률 | 24.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 광학 영역 | 6.773 mm x 5.655 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 5.10 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA