산업용 카메라 GV-51F1SE Rev.4.2 모델에는 Sony Pregius S 시리즈의 5.10 MP 글로벌 셔터 sensor IMX547이(가) 탑재되어 있습니다. 4세대 센서 (1/1.8", 2472 x 2064 px)는 BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있을 뿐만 아니라 단 2.74 µm의 작은 픽셀 크기를 갖추고 있습니다. 이를 통해 조명 조건이 변해도 뛰어난 픽셀 밀도와 좋은 이미지 품질을 자랑합니다. 이 산업용 카메라는 작동 중 24.7 fps의 프레임률을 제공합니다. 이러한 기능과 보드 레벨 모델, 하우징 모델 등 다양한 하우징 버전으로 카메라는 다양한 작업에서 사용할 수 있습니다.
USB3 Vision 인터페이스로, 이 산업용 카메라는 완벽하게 표준 규격을 준수하고, IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.
uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX547 |
| 프레임률 | 24.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 광학 영역 | 6.773 mm x 5.655 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 5.10 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25