GV-51L0CP Rev.2.2 - 카메라 찾기 - 제품

GV-51L0CP Rev.2.2

GV-51L0CP Rev.2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4128 x 3008
    12.42 MPix
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

이 컴팩트한 GigE 인터페이스 12.42 MP 산업용 카메라 GV-51L0CP Rev.2.2 모델은 Sony Pregius S 시리즈의 1/1.1" CMOS 이미지 센서 IMX545이(가) 탑재되어 있습니다. 이 4세대 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합합니다. 또한 픽셀의 크기는 단 2.74 µm 이며, 높은 픽셀 밀도를 제공합니다. 이는 같은 해상도의 2세대 Sony Pregius 센서보다 대각선으로 약 20퍼센트 작다는 것을 의미합니다. 사용자는 까다로운 머신 비전 어플리케이션을 쉽게 만들 수 있는 뛰어난 이미지 품질을 경험할 수 있습니다.

이 산업용 카메라 (4128 x 3008 px) 는 10.1 fps의 프레임률을 제공합니다. 이와 동시에, 비전 표준을 완전하게 준수하여 IDS peak SDK와 함께 편리하게 사용할 수 있습니다.

uEye CP 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-51L0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009712
  • GV-51L0CP-M-GL Rev.2.2: 1009713
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX545
프레임률 10.1 fps
해상도 (h x v) 4128 x 3008
광학 영역 11.311 mm x 8.242 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.1"
해상도 12.42 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!