GV-51L0FA Rev.1.2 카메라는 빛에 민감한 Pregius S 시리즈 12.42 MP 글로벌 셔터 센서 IMX545을(를) 탑재한 견고한 IP69K 보호등급 산업용 카메라입니다. 이 4세대 1/1.1" Sony 센서는 글로벌 셔터와 BSI(뒷조명) 기술을 결합하여 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. GigE 카메라는 조명 조건이 변하는 상황에서도 탁월한 성능을 자랑합니다. 픽셀 크기는 2.74 µm로, 다른 센서에 비해 픽셀 밀도가 상당히 높습니다. 이는 같은 해상도의 2세대 Sony Pregius 센서보다 대각선으로 약 20퍼센트 작다는 것을 의미합니다.
이 uEyeFA 산업용 카메라(4128 x 3008 px)는 @--> 10.1 fps 프레임률을 제공하며 컬러 및 흑백 센서와 함께 사용할 수 있습니다. 또한 비전 표준을 완전하게 준수하여 IDS peak SDK와 함께 사용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX545 |
| 프레임률 | 10.1 fps |
| 해상도 (h x v) | 4128 x 3008 |
| 광학 영역 | 11.311 mm x 8.242 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.1" |
| 해상도 | 12.42 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA