GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2

GV-51N2SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5328 x 3040
    16.20 MPix
  • Sony IMX542
    1.1" CMOS
  • 7.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

이 GigE 인터페이스 산업용 카메라는 Sony Pregius S 시리즈의 1.1" CMOS 글로벌 셔터 센서 IMX542가 장착되어 있어 16.20 MP (5328 x 3040, 픽셀 크기 2.74 µm)의 높은 해상도와 뛰어난 이미지 결과를 제공합니다.

GV-51N2SE Rev.4.2 모델의 센서는 Sony의 "4세대 센서" 중 하나로,BSI(뒷조명) 기술을 갖추고 있습니다. 이러한 특성 및 특수 픽셀 아키텍처로 카메라는 특히 빛에 민감합니다.

이 산업용 카메라는 작동 중 7.7 fps의 프레임률을 제공합니다. 산업 현장에서의 검사 작업부터 의료 기술의 분석에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

모델 번호
  • GV-51N2SE-M-GL Rev.4.2: 1010109
  • GV-51N2SE-C-HQ Rev.4.2: 1010107
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX542
프레임률 7.7 fps
해상도 (h x v) 5328 x 3040
광학 영역 14.599 mm x 8.33 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 16.20 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!