공장 자동화의 까다로운 작업에도 적합한 견고한 GigE Vision 인터페이스의 고해상도 산업용 카메라: GV-51R0FA Rev.1.2 모델은 강력한 24.55 MP로 세밀한 사항도 놓치지 않습니다.
이 모델에는 1.2" 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX540 (5328 x 4608, 픽셀 크기 2.74 µm, 5.1 fps)이 장착되어 있습니다.
이 센서는 Sony Pregius S 시리즈 4세대 센서로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. BSI(뒷조명)이 특징이며 빛에 매우 민감합니다. 이 카메라는 주변 조명이 낮은 조건에서 사용하기에 적합합니다.
uEye FA 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX540 |
| 프레임률 | 5.1 fps |
| 해상도 (h x v) | 5328 x 4608 |
| 광학 영역 | 14.599 mm x 12.626 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1.2" |
| 해상도 | 24.55 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA