GV-51R1SE Rev.4.2

GV-51R1SE Rev.4.2

GV-51R1SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5328 x 4608
    24.55 MPix
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 5.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

더 높은 해상도와 정확성: GV-51R1SE Rev.4.2모델은 GigE Vision 인터페이스, 24.55 MP의 산업용 카메라입니다. 이 모델은 5328 x 4608 (픽셀 크기 2.74 µm, 5.1 fps) 의 높은 해상도로 모션 아티팩트 없이 최대한 정밀하게 세부 사항까지 인식 가능합니다.

1.2" 글로벌 셔터 CMOS 센서 IMX540은 Sony Pregius S 시리즈 4세대 센서로 까다로운 어플리케이션을 위한 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 또한 BSI 기술(뒷조명)을 갖추고 있으며, 빛에 매우 민감합니다. 따라서 이 모델은 주변 조도가 낮은 조건에서도 사용하기에 적합합니다.

uEye SE 카메라는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. IDS의 다재다능한 SDK인 IDS peak와 함께 사용하는 것을 추천합니다.

모델 번호
  • GV-51R1SE-C-HQ Rev.4.2: 1010080
  • GV-51R1SE-M-GL Rev.4.2: 1010098
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX540
프레임률 5.1 fps
해상도 (h x v) 5328 x 4608
광학 영역 14.599 mm x 12.626 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.2"
해상도 24.55 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

문서 스캔

예를 들어, 문서화 또는 프로세스 자동화를 위해 문서 컨텐츠의 효율적인 캡처.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!