GV-5200FA Rev.1.2

GV-5200FA Rev.1.2

GV-5200FA Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4112 x 3008
    12.37 MPix
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 10.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

넓은 영역의 1.1” CMOS 센서 IMX304가 탑재된 GV-5200FA Rev.1.2 GigE 산업용 카메라는, 4112 x 3008 픽셀의 해상도로 놀랍도록 깨끗하고 노이즈 없는 이미지를 제공합니다. Sony의 Pregius 시리즈로부터 더욱 개선된 두 번째 픽셀 세대의 글로벌 셔터 센서는, 특히 의료 또는 측정 기술 및 교통 감시에 사용하기 위한 놀라운 동적 범위와 매우 높은 감도에 있어서 인상적입니다.

GV-5200FA Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-5200FA-C-HQ Rev.1.2: AB12297
  • GV-5200FA-M-GL Rev.1.2: AB12298
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX304
프레임률 10.1 fps
해상도 (h x v) 4112 x 3008
광학 영역 14.159 mm x 10.371 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1.1"
해상도 12.37 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
농업 어플리케이션

농업 부문에서는, 카메라가 예를 들어 식물 성장을 모니터링하고, 비료의 사용을 통제하거나 수확을 검사합니다.

머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
식품 및 음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위하여 - 카메라 기술 예를 들어, 오염 물질을 감지하고 분류 작업 및 채워넣기 수준의 모니터링을 지원합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!