GV-5250SE Rev.4.2

GV-5250SE Rev.4.2

GV-5250SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1600 x 1200
    1.92 MPix
  • e2v EV76C570
    1/1.8" CMOS
  • 49.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

2 메가픽셀 해상도의 e2v CMOS 센서가 탑재된 GV-5250SE Rev.4.2는, 특히 고성능의 다목적 산업용 카메라 (EV76C570)입니다. IDS 제품 포트폴리오에서 가장 민감한 센서들 중 하나를 갖고 있으며, 흑백 및 컬러 버전으로 제공됩니다.

센서는 CCD 품질에서 빛에 대한 뛰어난 감도를 제공합니다.

모델 번호
  • GV-5250SE-C-HQ Rev.4.2: AB12331
  • GV-5250SE-M-GL Rev.4.2: AB12332
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 e2v
센서 모델 EV76C570
프레임률 49.2 fps
해상도 (h x v) 1600 x 1200
광학 영역 7.2 mm x 5.4 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 1.92 MP
픽셀 크기 4.50 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
3D 스캐닝

3D 이미지의 깊이 정보는, 예를 들어, 치과, 등 또는 발 측정과 같은, 소중한 데이터를 제공합니다.
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
제스처 및 시선 추적

연구 또는 오락을 위한 것이든: 예를 들어, IDS 카메라를 사용하여 눈의 움직임과 제스처를 추적할 수 있습니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
천문학

IDS 카메라로 별에 도달하세요 - 이미지 처리는 인간이 파악하기 어렵거나 불가능한 정보를 보여줍니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!