2 메가픽셀 해상도의 e2v CMOS 센서가 탑재된 GV-5251SE Rev.4.2는, 특히 고성능의 다목적 산업용 카메라 (EV76C570)입니다. IDS 제품 포트폴리오에서 가장 민감한 센서들 중 하나를 갖고 있으며, 흑백 및 컬러 버전으로 제공됩니다. 센서는 CCD 품질에서 빛에 대한 뛰어난 감도를 제공합니다.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 GV-5251SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | e2v |
| 센서 모델 | EV76C570 |
| 프레임률 | 49.2 fps |
| 해상도 (h x v) | 1600 x 1200 |
| 광학 영역 | 7.2 mm x 5.4 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 1.92 MP |
| 픽셀 크기 | 4.50 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25