GigE Vision 카메라 GV-5261SE Rev.4.2에는 감광성, 동적 범위 및 색 재현 측면에서 새로운 표준을 설정하는 저렴한 가격의 2.35MP CMOS 센서 Sony IMX249가 구비되어 있습니다. GigE 산업용 카메라는 최대 43fps(전해상도: 1920 x 1200 px)의 프레임 레이트에서 매우 낮은 노이즈 성능으로 탁월한 이미지 품질을 제공합니다.
센서는, 예를 들어, ITS 및 품질 보증의 저조도 조건에서도 우수한 이미지 품질을 요구하는 어플리케이션에 적합합니다.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 GV-5261SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX249 |
| 프레임률 | 46.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1216 |
| 광학 영역 | 11.345 mm x 7.126 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.2" |
| 해상도 | 2.35 MP |
| 픽셀 크기 | 5.86 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25