GV-5271SE Rev.4.2

GV-5271SE Rev.4.2

GV-5271SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2064 x 1544
    3.19 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

틀림없이, 3MP 클래스에서 최고의 CMOS 이미지 센서입니다. Sony로부터의 1/1.8" 글로벌 셔터 IMX265 센서가 탑재된 GV-5271SE Rev.4.2 GigE Vision 산업용 카메라는, GigE 인터페이스를 통해 34fps의 프레임 레이트로 3.15 MP(2048 x 1536 픽셀)의 해상도를 제공합니다. 동적 범위, 감도 및 선형성 측면에서, 이 카메라는 타의 추종을 불허하며 기계 공학, 측정 기술, 및 의료 기술 분야의 산업적 고객들에게 열광적인 반응을 받고 있습니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 GV-5271SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-5271SE-C-HQ Rev.4.2: AB12151
  • GV-5271SE-M-GL Rev.4.2: AB12152
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX265
프레임률 39.3 fps
해상도 (h x v) 2064 x 1544
광학 영역 7.093 mm x 5.32 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 3.19 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
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
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!