GigE Vision 펌웨어가 탑재된 GV-5281SE Rev.4.2 산업용 카메라는, Sony로부터의 컴팩트 2/3" 글로벌 셔터 IMX264 CMOS 센서가 구비되어 있으며, 뛰어난 이미지 품질, 높은 감광성 및 엄청나게 높은 동적 범위를 제공합니다. CMOS 카메라는 다양한 조명 조건을 사용하는 어플리케이션에서 및 현미경에서, 22fps에서 5:4 형식으로 거의 노이즈-프리, 높은 콘트라스트 5MP 이미지들을 제공합니다.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 GV-5281SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX264 |
| 프레임률 | 24.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2464 x 2056 |
| 광학 영역 | 8.473 mm x 7.086 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 5.07 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25