GV-5290FA Rev.1.2는 14.0 fps에서 8.95 MP 해상도(4112 x 2176 픽셀)의 Sony IMX267 센서가 탑재된 산업용 카메라입니다. Sony Pregius 시리즈의 모든 글로벌 셔터 센서들과 마찬가지로, IMX267은 1" 센서 크기로 시장에서 가장 작은 픽셀 크기(3.45µm)와 동시에 매우 낮은 노이즈를 가집니다.
GV-5290FA Rev.1.2는, 넓은 시야가 필요한 더 느린 머신 비전 어플리케이션에서, 그의 능력을 주로 보여줍니다. 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. UI-5290FA는 순수하고 핀 선명한 이미지를 나타냅니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX267 |
| 프레임률 | 14.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 4112 x 2176 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1" |
| 해상도 | 8.95 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | Sequence HDR |
| IP 보호 등급 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA