GV-5290SE Rev.4.2 - 카메라 찾기 - 제품

GV-5290SE Rev.4.2

GV-5290SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4112 x 2176
    8.95 MPix
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 14.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony로부터의 IMX267 8.8 메가픽셀 CMOS 센서가 탑재된 GV-5290SE Rev.4.2 GigE 비전 카메라는, NIR 범위를 포함하여 놀랍도록 넓은 동적 범위와 높은 감광성을 갖습니다. 12fps의 프레임 레이트로, 심지어 저조도 조건에서도 완벽하고 실질적으로 노이즈 없는 이미지 품질을 제공합니다.

3.45µm의 감소된 픽셀 크기는, 더 작은 광학 형식으로 더 많은 픽셀을 허용합니다.

GV-5290SE Rev.4.2 GigE 산업용 카메라는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-5290SE-C-HQ Rev.4.2: AB12289
  • GV-5290SE-M-GL Rev.4.2: AB12290
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX267
프레임률 14.0 fps
해상도 (h x v) 4112 x 2176
광학 영역 14.159 mm x 7.5 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 8.95 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 Sequence HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!