경제적인 공간 절약형 싱글 보드 카메라 GV-53D1LE-MB Rev.2의 마더보드 버전(45 x 45 mm)은 좁거나 각진 설치 공간에 이상적입니다. 센서 보드는 플렉스 리본 케이블을 통해 전원 공급용 2핀 커넥터와 GigE 인터페이스가 있는 분리된 도터보드와 연결됩니다. 케이블과 인터페이스 보드는 모두 옵션으로 구매 가능합니다. 이 모듈형 하드웨어 설계는 센서 모듈과 연결 부품을 공간적으로 분리해 배치할 수 있어, 개별 하우징 설계 및 맞춤형 OEM 설계에 이상적입니다.
초소형(5.81mm)이면서도 강력한 1/3.1" 글로벌 셔터 센서 Sony Pregius S 시리즈IMX900은 인상적인 3.20 MP 해상도를 제공하여, 좁은 설치 공간에서도 선명한 광각 이미지를 구현하는 데 이상적입니다. 또한, 특히 적색광에 민감하여 바코드 정밀 판독 등 까다로운 작업에서도 안정적으로 감지할 수 있습니다.
소형 픽셀()의 기술은 최대 의 프레임률로 빠르게 움직이는 객체를 왜곡 없이 포착할 수 있어, 자동화 애플리케이션의 정밀도와 효율성을 향상시켜 줍니다. 이는 무인 운반 차량(AGV)이나 자율 주행 로봇(AMR)과 같은 시나리오에 특히 이상적입니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX900 |
| 프레임률 | 39.3 fps |
| 해상도 (h x v) | 2064 x 1552 |
| 광학 영역 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.1" |
| 해상도 | 3.20 MP |
| 픽셀 크기 | 2.25 µm |
| HDR 모드 | 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25