GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX900 | 3.20 MP | 웹스토어

GV-53D1LE Rev.2

GV-53D1LE Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2064 x 1552
    3.20 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

설치 공간을 절약할 수 있는 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-53D1LE Rev.2는 Sony IMX900 글로벌 셔터 센서를 탑재하여, 제한된 설치 공간에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 콤팩트하고 비용 효율적인 고해상도 카메라로, 이미지 품질과 정밀도를 포기할 수 없는 환경에 이상적입니다. 향상된 광각 독립성 덕분에 각진 입사광에서도 이미지 품질이 안정적으로 유지됩니다. 이로써 렌즈 선택의 폭이 넓어지며, C 마운트 렌즈와 더불어 작고 비용 효율적인 S 마운트 렌즈도 사용 가능합니다.

작고 강력한 1/3.1" 센서(5.81 mm)의 소형 픽셀(2.25 µm)은 주간에도 정밀한 이미지(3.20 MP)를 제공할 뿐만 아니라, 850나노미터 근적외선(NIR) 영역에서 특히 높은 감도를 자랑합니다. 이는 검사, 무인 운반 차량(AGV), 자율 주행 로봇(AMR) 등 적외선 조명이 필요한

시나리오에 완벽합니다.이 센서의 글로벌 셔터 기술은 빠르게 움직이는 물체를 이미지 왜곡 없이 캡처하여 자동화 애플리케이션의 정확성과 효율성을 향상시킵니다. 또한, 특히 적색광에 민감하여 바코드 정밀 판독 등 까다로운 작업에서도 안정적으로 감지할 수 있습니다.

콤팩트한 싱글 보드 디자인(45 x 45mm) 덕분에 카메라를 공간 절약형 방식으로 쉽게 통합할 수 있습니다. 전원은 10핀 I/O 연결 또는 2핀 터미널 커넥터를 통해 유연하게 공급되므로 임베디드 비전 시스템, OEM 응용 또는 맞춤형 장치 개발에 사용하기에 적합합니다.

모델 번호
  • GV-53D1LE-M Rev.2: 1011714
  • GV-53D1LE-C Rev.2: 1011713
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX900
프레임률 39.3 fps
해상도 (h x v) 2064 x 1552
광학 영역 4.644 mm x 3.492 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.1"
해상도 3.20 MP
픽셀 크기 2.25 µm
HDR 모드 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!