설치 공간을 절약할 수 있는 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-53D2LE Rev.2는 Sony IMX900 글로벌 셔터 센서를 탑재하여, 제한된 설치 공간에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 콤팩트하고 비용 효율적인 고해상도 카메라로, 이미지 품질과 정밀도를 포기할 수 없는 환경에 이상적입니다. 향상된 광각 독립성 덕분에 각진 입사광에서도 이미지 품질이 안정적으로 유지됩니다. 이로써 렌즈 선택의 폭이 넓어지며, C 마운트 렌즈와 더불어 작고 비용 효율적인 S 마운트 렌즈도 사용 가능합니다.
작고 강력한 1/3.1" 센서(5.81 mm)의 소형 픽셀(2.25 µm)은 주간에도 정밀한 이미지(3.20 MP)를 제공할 뿐만 아니라, 850나노미터 근적외선(NIR) 영역에서 특히 높은 감도를 자랑합니다. 이는 검사, 무인 운반 차량(AGV), 자율 주행 로봇(AMR) 등 적외선 조명이 필요한
시나리오에 완벽합니다.이 센서의 글로벌 셔터 기술은 빠르게 움직이는 물체를 이미지 왜곡 없이 캡처하여 자동화 애플리케이션의 정확성과 효율성을 향상시킵니다. 또한, 특히 적색광에 민감하여 바코드 정밀 판독 등 까다로운 작업에서도 안정적으로 감지할 수 있습니다.
콤팩트한 싱글 보드 디자인(45 x 45mm) 덕분에 카메라를 공간 절약형 방식으로 쉽게 통합할 수 있습니다. 전원은 10핀 I/O 연결 또는 2핀 터미널 커넥터를 통해 유연하게 공급되므로 임베디드 비전 시스템, OEM 응용 또는 맞춤형 장치 개발에 사용하기에 적합합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX900 |
| 프레임률 | 39.3 fps |
| 해상도 (h x v) | 2064 x 1552 |
| 광학 영역 | 4.644 mm x 3.492 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.1" |
| 해상도 | 3.20 MP |
| 픽셀 크기 | 2.25 µm |
| HDR 모드 | 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
조정 가능한 플랜지 백
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25