GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX900 | 3.20 MP | 웹스토어

GV-53D4LE-MB Rev.2

GV-53D4LE-MB Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2064 x 1552
    3.20 MPix
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

경제적인 공간 절약형 싱글 보드 카메라 GV-53D4LE-MB Rev.2의 마더보드 버전(45 x 45 mm)은 좁거나 각진 설치 공간에 이상적입니다. 센서 보드는 플렉스 리본 케이블을 통해 전원 공급용 2핀 커넥터와 GigE 인터페이스가 있는 분리된 도터보드와 연결됩니다. 케이블과 인터페이스 보드는 모두 옵션으로 구매 가능합니다. 이 모듈형 하드웨어 설계는 센서 모듈과 연결 부품을 공간적으로 분리해 배치할 수 있어, 개별 하우징 설계 및 맞춤형 OEM 설계에 이상적입니다.

초소형(5.81mm)이면서도 강력한 1/3.1" 글로벌 셔터 센서 Sony Pregius S 시리즈IMX900은 인상적인 3.20 MP 해상도를 제공하여, 좁은 설치 공간에서도 선명한 광각 이미지를 구현하는 데 이상적입니다. 또한, 특히 적색광에 민감하여 바코드 정밀 판독 등 까다로운 작업에서도 안정적으로 감지할 수 있습니다.

소형 픽셀()의 기술은 최대 의 프레임률로 빠르게 움직이는 객체를 왜곡 없이 포착할 수 있어, 자동화 애플리케이션의 정밀도와 효율성을 향상시켜 줍니다. 이는 무인 운반 차량(AGV)이나 자율 주행 로봇(AMR)과 같은 시나리오에 특히 이상적입니다.

모델 번호
  • GV-53D4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011707
  • GV-53D4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011709
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX900
프레임률 39.3 fps
해상도 (h x v) 2064 x 1552
광학 영역 4.644 mm x 3.492 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.1"
해상도 3.20 MP
픽셀 크기 2.25 µm
HDR 모드 모노: QuadHDR, 컬러: 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!