이 비용 효율적인 공간 절약형 싱글 보드 카메라의 마더보드 버전 GV-53F1LE-MB Rev.2 모델은 조립 공간이 좁거나 각진 애플리케이션에 이상적입니다. 이더넷 및 전원 공급을 위한 전선은 공간 절약을 위해 20핀 ZIF 커넥터로 연결되었습니다. 필요한 경우, RJ45 네트워크 커넥터와 전원 공급을 위한 2극 터미널 커넥터가 있는 도터보드 를 선택적으로 추가할 수 있으며, 플렉스 리본 케이블 을 통해 유연하게 연결 가능합니다 . 이 하드웨어 컨셉은 맞춤형 하우징 컨셉에 센서 및 커넥터 구성 요소를 유연하게 배치할 수 있도록 해줍니다.
통합형 1/1.8" 글로벌 셔터 4세대 Sony Pregius 시리즈 GV-53F1LE-MB Rev.2 센서는 고감도, 저노이즈 및 뛰어난 동적 범위가 특징입니다.
뛰어난 양자 효율은 이미지 품질 향상에 크게 기여합니다. 컴팩트한 픽셀 크기(2.74 µm)로 이미지 노이즈를 최소화하고 전체 광 스펙트럼에서 더 높은 게인(gain)을 보장합니다.
2472 x 2064, 5.10 MP 해상도 센서를 탑재한 기가비트 이더넷 카메라는 빠른 24.7 fps 프레임률을 제공하며, 표면 검사, 의료 기술 및 교통 모니터링과 같은 분야의 임베디드 비전 애플리케이션에 이상적입니다. 이 센서는 컬러 버전 및 흑백 버전으로 제공됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX568 |
| 프레임률 | 24.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 광학 영역 | 6.708 mm x 5.612 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 5.10 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25