고감도, 저노이즈, 뛰어난 동적 범위 - 이것이 바로 1/1.8" 글로벌 셔터 4세대 Sony Pregius 시리즈 IMX568 센서를 정의하는 특징입니다. 이 센서는 뛰어난 양자 효율을 제공하여 이미지 품질 향상에 크게 기여합니다. 컴팩트한 픽셀 크기(2.74 µm)로 이미지 노이즈를 최소화하고 전체 광 스펙트럼에서 더 높은 게인(gain)을 구현할 수 있습니다.
합리적인 가격의 공간 절약형 싱글 보드 카메라 GV-53F4LE Rev.2 모델은 5.10 MP (2472 x 2064 px) 해상도에서 최대 24.7 fps를 제공하며, 특히 표면 검사, 의료 기술, 교통 모니터링 등 임베디드 비전 애플리케이션에 적합합니다. 이 센서는 컬러 버전 및 흑백 버전으로 제공됩니다.
이 기가비트 이더넷 카메라는 컴팩트한 크기, design-to-cost 컨셉, 10핀 플러그 커넥터 또는 2핀 단자 스트립을 통한 유연한 전원 공급으로 대규모 프로젝트에서도 다용도로 사용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX568 |
| 프레임률 | 24.7 fps |
| 해상도 (h x v) | 2472 x 2064 |
| 광학 영역 | 6.708 mm x 5.612 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 5.10 MP |
| 픽셀 크기 | 2.74 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25