uEye CP | GigE | [IMX664] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54E0CP Rev.2.3

GV-54E0CP Rev.2.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-54E0CP Rev.2.3 모델은 Sony 4세대 STARVIS 2 시리즈 1/1.8" 롤링 셔터 IMX664 센서를 사용합니다. 4.15 MP (2704 x 1536 px) 및 30.2 fps를 지원하는 GV 산업용 카메라는 해상도와 속도의 균형 잡힌 조합을 제공합니다. STARVIS 2 센서는 높은 이미지 품질, 극도로 낮은 이미지 노이즈, 그리고 탁월한 근적외선(NIR) 감도를 제공합니다. Clear HDR 덕분에 매우 넓은 동적 범위를 가진 이미지 데이터도 제공합니다. 또한, 반사 방지 코팅은 직사광 유입으로 인한 플레어 현상을 줄이거나 완전히 방지하여 이미지 품질을 향상시킵니다.

이미지 데이터 전처리는 카메라에서 직접 수행됩니다. FPGA는 일반적인 머신 비전 소프트웨어와 호환되는 픽셀 포맷을 연산하며, 리셋 기능이 포함된 비동기 하드웨어 트리거를 지원합니다. 이를 통해 원하는 시점에 정확히 센서 노출을 시작할 수 있습니다. 카메라에 내장된 128MB 메모리는 데이터 전송을 안전하게 보장하며, 이는 특히 멀티 카메라 시스템에서 유용합니다.

대표적인 적용 분야로는 품질 보증, 계측학 및 로봇공학이 있습니다. uEye CP 시리즈의 가볍고 견고한 이 카메라는 멀티 카메라 시스템이나 로봇 암 장착과 같이 공간이 제한된 애플리케이션에 특히 적합합니다.

애플리케이션에 따라 이 산업용 카메라는 컬러 또는 모노 센서 모델로 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-54E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012352
  • GV-54E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012354
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX664
프레임률 30.2 fps
해상도 (h x v) 2704 x 1536
광학 영역 7.842 mm x 4.454 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 4.15 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!