uEye FA | GigE | [IMX664] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54E0FA Rev.1.3

GV-54E0FA Rev.1.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS는 GV-54E0FA Rev.1.3 모델을 통해, Sony 4세대 STARVIS 2 시리즈 1/1.8" 롤링 셔터 센서 IMX664를 탑재한 산업용 카메라를 uEye FA 제품군에 추가했습니다. 이 카메라는 4.15 MP (2704 x 1536 px)의 해상도와 최대 30.2 fps의 프레임률을 결합하여, 매우 정밀하면서도 빠른 이미지 캡처가 가능합니다. 이 STARVIS 2 센서는 노이즈가 극도로 적은 뛰어난 이미지 품질을 제공하며, 근적외선(NIR) 영역에서 탁월한 감도를 자랑합니다. Clear HDR 기능을 통해 동적 범위를 더욱 확장하여, 대비가 강한 장면에서도 균형 잡힌 이미지 데이터를 보장합니다. 통합형 반사 방지 코팅은 직사광선 아래에서도 원치 않는 빛의 잔상을 최소화하고 플레어 현상을 방지합니다.

IP69K 등급의 방수·방진 기능 덕분에 uEye FA는 먼지, 이물질 및 고압수로부터 안정적으로 보호됩니다. 따라서 이 제품은 공장 자동화와 같은 까다로운 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. 렌즈 튜브 및 드래그 체인 케이블을 포함한 옵션 액세서리를 활용하면 더욱 안전하고 신뢰성 있는 장기 운용이 가능합니다.

이 산업용 카메라는 애플리케이션 요구사항에 따라 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-54E0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012645
  • GV-54E0FA-M-GL Rev.1.3: 1012646
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX664
프레임률 30.2 fps
해상도 (h x v) 2704 x 1536
광학 영역 7.842 mm x 4.454 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 4.15 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
인쇄

IDS 카메라는, 예를 들어, 패키징, 라벨, 또는 신문 인쇄를 위하여, 완벽한 인쇄 이미지를 보장하기 위하여, 예를 들어 컬러 및 포지셔닝을 제어합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!