uEye LE | GigE | [IMX664] | [S-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54E1LE Rev.2

GV-54E1LE Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2704 x 1536
    4.15 MPix
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30.2 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

컴팩트한 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-54E1LE Rev.2 모델은 대량 생산을 위한 비용 최적화된 이미지 프로세싱 솔루션을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 카메라는 Sony 4세대 STARVIS 2 센서 시리즈의 최신 1/1.8" 롤링 셔터 IMX664 센서를 탑재해 뛰어난 이미지 품질과 매우 낮은 노이즈, 우수한 NIR("근적외선") 감도를 제공합니다. 또한 반사 방지 코팅은 직접적인 빛 노출로 인한 플레어 현상을 줄이거나 방지해 이미지 품질을 높입니다. Clear HDR 기술을 통해 매우 넓은 동적 범위의 이미지 데이터도 제공합니다.

2704 x 1536 px 해상도와 30.2 fps의 빠른 프레임률을 갖춰 품질 검사부터 계측, ITS, 의료기술에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

45 x 45mm의 공간 절약형 설계로 다양한 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 전원은 10핀 커넥터 또는 2핀 터미널 블록을 통해 공급할 수 있어 OEM 설계, 임베디드 비전 애플리케이션 또는 맞춤형 산업 프로젝트에 적합합니다.

애플리케이션에 따라 컬러 또는 흑백 센서를 선택할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-54E1LE-C Rev.2: 1014081
  • GV-54E1LE-M Rev.2: 1014083
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX664
프레임률 30.2 fps
해상도 (h x v) 2704 x 1536
광학 영역 7.842 mm x 4.454 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 4.15 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 개발 단계
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
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!