비용 효율적인 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-54E4LE-MB Rev.2의 마더보드 모델은 설치 공간이 매우 작거나 제한적인 애플리케이션에 적합합니다. 마더보드는 플렉시블 리본 케이블을 통해 GigE 연결이 가능한 도터보드와 분리되어 있습니다. 플렉시블 리본 케이블과 도터보드는 옵션 액세서리로 제공됩니다.
Sony STARVIS 2 시리즈의 1/1.8" 롤링 셔터 IMX664 센서는 정교한 픽셀 기술을 바탕으로 뛰어난 이미지 품질과 매우 넓은 동적 범위를 제공합니다. 2704 x 1536 (픽셀 크기 2.90 µm) 해상도를 갖춘 이 이더넷 카메라의 4.15 MP 센서는 30.2 fps의 빠른 프레임률을 제공하며, 낮은 해상도에서 최상의 이미지 품질이 요구되는 저조도 애플리케이션에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 또한 반사 방지 코팅은 직접적인 빛으로 인해 발생하는 플레어 현상을 줄이거나 완전히 방지해 이미지 품질을 향상시킵니다. Clear HDR 기술을 통해 매우 넓은 동적 범위의 이미지 데이터도 제공합니다.
45 × 45mm의 컴팩트한 마더보드와 별도의 인터페이스 보드로 구성된 하드웨어 설계는 고객 맞춤형 하우징 내부에 센서와 커넥터 부품을 쉽게 배치할 수 있도록 해줍니다.
애플리케이션에 따라 컬러 또는 흑백 센서를 선택할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX664 |
| 프레임률 | 30.2 fps |
| 해상도 (h x v) | 2704 x 1536 |
| 광학 영역 | 7.842 mm x 4.454 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 4.15 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 개발 단계 |