uEye CP | GigE | [IMX675] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54F0CP Rev.2.3

GV-54F0CP Rev.2.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2608 x 1960
    5.11 MPix
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX675 센서가 탑재된 5MP 모델은 안정적인 프레임률을 유지하면서 더 높은 정밀 해상도가 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 24.6 fps의 프레임률로 카메라는 역동적인 상황에서도 반응성을 유지합니다. 이 1/2.8" Sony 센서는 5.11 MP (2608 x 1960 px) 해상도를 제공하며, 특히 저조도 환경에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이는 주로 매우 낮은 이미지 노이즈와 근적외선(NIR) 영역에서의 높은 감도 덕분입니다.

또한 Clear HDR은 움직임이 있는 영상 콘텐츠에서도 매우 넓은 동적 범위를 가진 이미지 데이터를 제공합니다. 이에 더해 통합 반사 방지 코팅은 직사광 유입으로 발생하는 플레어를 크게 감소시키거나 완전히 방지해 줍니다.

이미지 데이터 전처리는 카메라에서 직접 수행됩니다. FPGA는 일반적인 머신 비전 소프트웨어와 호환되는 픽셀 포맷을 연산하며, 센서 노출을 비동기식으로 트리거하여 정확히 원하는 시점에 이미지를 캡처할 수 있도록 합니다. 또한 내장된 128MB 카메라 메모리는 특히 멀티 카메라 시스템에서 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.

GV-54F0CP Rev.2.3 모델은 29 × 29mm 크기의 하우징, 견고한 금속 케이스, 유연한 연결성을 갖추고 있으며, 강력한 Sony STARVIS 2 센서를 탑재한 콤팩트 카메라로, 계측, 품질 보증, 기계 공학, 공장 및 공정 자동화 등 다양한 분야에 활용될 수 있도록 설계되었습니다.

이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 구매할 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-54F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012360
  • GV-54F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012362
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX675
프레임률 24.6 fps
해상도 (h x v) 2608 x 1960
광학 영역 5.216 mm x 3.92 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 5.11 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!