uEye FA GV-54F0FA Rev.1.3 모델은 까다로운 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. IP69K 등급의 방수·방진 기능 덕분에 먼지, 이물질 및 고압수로부터 안정적으로 밀폐됩니다. 덕분에 이 카메라는 공장 자동화와 같이 가혹한 환경에서 사용하기에 특히 적합합니다. 렌즈 튜브 및 드래그 체인 케이블을 포함한 옵션 액세서리를 활용하면 더욱 안전하고 신뢰성 있는 운용이 가능합니다.
이 제품의 핵심인 STARVIS 2 시리즈 1/2.8" Sony IMX675 롤링 셔터 센서는 5.11 MP (2608 x 1960 px)의 해상도를 제공합니다. 최대 24.6 fps의 프레임률을 통해 동적인 환경에서도 안정적이고 반응성 높은 이미지 캡처가 가능합니다. 이 센서는 까다로운 조명 조건에서도 매우 뛰어난 성능을 발휘하며, 매우 낮은 노이즈와 근적외선(NIR) 영역에서의 높은 감도를 결합하여 항상 안정적인 이미지 품질을 보장합니다.
Clear HDR은 유효 동적 범위를 확장하여, 이미지의 밝은 부분과 어두운 부분을 균형 있게 표현합니다. 또한, 통합형 반사 방지 코팅이 적용되어 원치 않는 빛의 잔상을 줄여주며, 직사광선 아래에서도 렌즈 플레어 현상을 효과적으로 방지합니다.
이 산업용 카메라는 애플리케이션 요구사항에 따라 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 제공됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX675 |
| 프레임률 | 24.6 fps |
| 해상도 (h x v) | 2608 x 1960 |
| 광학 영역 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 5.11 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA