GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX675 | 5.11 MP | Starvis 2 | 웹스토어

GV-54F1LE Rev.2

GV-54F1LE Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2608 x 1960
    5.11 MPix
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

컴팩트한 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-54F1LE Rev.2는 대량 생산을 위한 비용 최적화된 이미지 프로세싱 솔루션을 위해 특별히 개발되었습니다. Sony Starvis 2 시리즈의 최신 1/2.8" 롤링 셔터 센서 IMX675 기반으로 하며, 어려운 조명 조건에서도 탁월한 이미지 품질과 확장된 동적 범위를 제공합니다.

2.00 µm 픽셀 크기의 고해상도 5.11 MP (2608 x 1960 pixels) 과 최대 24.6 fps 의 프레임률을 통해, 이 카메라는 산업용 품질 검사, 로봇 제어, 표면 분석, 자동화 솔루션 등 정밀한 실시간 애플리케이션에 적합합니다.

45 x 45mm의 공간 절약형 포맷으로 다양한 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 전원은 10핀 커넥터 플러그 또는 2핀 터미널 스트립을 통해 공급되어 OEM 설계, 임베디드 비전 애플리케이션, 맞춤형 산업 프로젝트에 적합합니다.

모델 번호
  • GV-54F1LE-C Rev.2: 1011600
  • GV-54F1LE-M Rev.2: 1011602
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX675
프레임률 24.6 fps
해상도 (h x v) 2608 x 1960
광학 영역 5.216 mm x 3.92 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 5.11 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
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
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.