GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX675 | 5.11 MP | Starvis 2 | 웹스토어

GV-54F4LE-MB Rev.2

GV-54F4LE-MB Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2608 x 1960
    5.11 MPix
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

합리적인 가격의 공간 절약형 싱글 보드 카메라 GV-54F4LE-MB Rev.2 의 마더보드 버전(크기: 45 x 45 mm)은 협소하거나 각도가 있는 설치 공간에 이상적입니다. 센서 보드는플렉스 리본 케이블을 통해 전원 공급용 2핀 커넥터와 GigE 인터페이스가 있는 분리된도터보드와 연결됩니다. 케이블과 인터페이스 보드는 모두 옵션으로 구매 가능합니다. 이 모듈형 하드웨어 설계는 센서 모듈과 연결 부품을 공간적으로 분리해 배치할 수 있어, 개별 하우징 설계 및 맞춤형 OEM 설계에 이상적입니다.

Sony Starvis 2 시리즈의 최신 1/2.8"

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!