컴팩트한 GigE Vision 싱글 보드 카메라 GV-54F4LE Rev.2는 대량 생산을 위한 비용 최적화된 이미지 프로세싱 솔루션을 위해 특별히 개발되었습니다. Sony Starvis 2 시리즈의 최신 1/2.8" 롤링 셔터 센서 IMX675 기반으로 하며, 어려운 조명 조건에서도 탁월한 이미지 품질과 확장된 동적 범위를 제공합니다.
2.00 µm 픽셀 크기의 고해상도 5.11 MP (2608 x 1960 pixels) 과 최대 24.6 fps 의 프레임률을 통해, 이 카메라는 산업용 품질 검사, 로봇 제어, 표면 분석, 자동화 솔루션 등 정밀한 실시간 애플리케이션에 적합합니다.
45 x 45mm의 공간 절약형 포맷으로 다양한 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다. 전원은 10핀 커넥터 플러그 또는 2핀 터미널 스트립을 통해 공급되어 OEM 설계, 임베디드 비전 애플리케이션, 맞춤형 산업 프로젝트에 적합합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | LE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX675 |
| 프레임률 | 24.6 fps |
| 해상도 (h x v) | 2608 x 1960 |
| 광학 영역 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 5.11 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25