uEye CP | GigE | [IMX678] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54J0CP Rev.2.3

GV-54J0CP Rev.2.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX678 센서를 탑재한 uEye CP (모델명 GV-54J0CP Rev.2.3)는 8.39 MP (3856 x 2176 픽셀, 픽셀 크기 2.00 µm)의 고해상도와 14.9 fps의 프레임률을 제공합니다. Sony STARVIS 2 시리즈의 최신 1/1.8" 롤링 셔터 센서는 Clear HDR 기술과 저조도 환경에서의 뛰어난 성능 덕분에 매우 넓은 동적 범위를 갖춘 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 반사 방지 코팅은 조명 조건이 변하는 환경에서도 반사를 줄여줍니다.

이미지 데이터 전처리 및 인터페이스 로직은 카메라 내장 FPGA에서 처리됩니다. 비동기 트리거를 사용하면 고정된 프레임률과 관계없이 외부 이벤트에 반응하여 센서 노출을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 대표적인 적용 분야로는 계측, 품질 보증, 기계 공학, 공장 및 공정 자동화 등이 있습니다.

내장된 128MB 카메라 메모리는 특히 멀티 카메라 시스템에서 안정적인 데이터 전송을 보장합니다.

이 GigE Vision 산업용 카메라는 컬러 또는 흑백 센서 모델 중 선택 가능합니다.

모델 번호
  • GV-54J0CP-M-GL Rev.2.3: 1012380
  • GV-54J0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012378
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX678
프레임률 14.9 fps
해상도 (h x v) 3856 x 2176
광학 영역 7.712 mm x 4.352 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.39 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!