uEye FA | GigE | [IMX678] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54J0FA Rev.1.3

GV-54J0FA Rev.1.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX678 센서와 결합된 uEye FA (모델명 GV-54J0FA Rev.1.3)는 고해상도와 고속 이미지 캡처의 강력한 균형을 제공합니다. Sony STARVIS 2 시리즈의 1/1.8" 롤링 셔터 센서를 탑재하여 8.39 MP (3856 x 2176?px, 픽셀 크기 2.00 µm)의 해상도를 제공하며, 최대 14.9 fps의 프레임률을 지원합니다. 또한 근적외선(NIR) 영역을 포함한 저조도 환경에서도 매우 인상적인 이미지 품질을 제공합니다. Clear HDR 기능은 동적 범위를 한층 더 확장해 줍니다. 또한 반사 방지 코팅은 원치 않는 반사를 줄여주며, 조명 조건이 변하는 환경에서도 일관되고 안정적인 결과를 보장합니다.

IP69K 방수·방진 등급을 갖춘 uEye FA는 먼지, 이물질 및 고압수로부터 내부를 완벽히 보호하여 공장 자동화와 같이 까다로운 산업 환경에 매우 적합합니다. 렌즈 튜브 및 드래그 체인 케이블을 포함한 옵션 액세서리를 활용하면 더욱 안전하고 신뢰성 있는 장기 운용이 가능합니다.

이 GigE Vision 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-54J0FA-M-GL Rev.1.3: 1012656
  • GV-54J0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012655
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX678
프레임률 14.9 fps
해상도 (h x v) 3856 x 2176
광학 영역 7.712 mm x 4.352 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.39 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP66, IP67, IP69, IPx9K
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
인쇄

IDS 카메라는, 예를 들어, 패키징, 라벨, 또는 신문 인쇄를 위하여, 완벽한 인쇄 이미지를 보장하기 위하여, 예를 들어 컬러 및 포지셔닝을 제어합니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!