GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX678 | 8.39 MP | 4K | Starvis 2 | 웹스토어

GV-54J1LE Rev.2

GV-54J1LE Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-54J1LE Rev.2는 경쟁력 있는 대형 머신 비전 애플리케이션을 위한 컴팩트한 GigE Vision 싱글 보드 산업용 카메라입니다. 최신 Sony Starvis 2 시리즈의 1/1.8" 롤링 셔터 센서 IMX678을 탑재해 탁월한 이미지 품질, 우수한 동적 범위, 저조도 환경에서도 강력한 성능을 자랑하며, 조명이 변화하는 산업 환경에 이상적입니다.

8.39 MP 해상도(3856 x 2176 픽셀, 2.00 µm 픽셀 크기)와 최대 14.9 fps의 빠른 프레임률 덕분에, 품질 검사, 로봇 가이드, 표면 검사, 산업 자동화 등에서 정밀한 실시간 검사가 가능합니다.

이 싱글보드 카메라는 45 x 45 mm의 공간 절약형 디자인을 갖추고 있으며, 10핀 플러그 커넥터 또는 2핀 터미널 스트립을 통한 전원 공급 방식으로 유연한 설치가 가능합니다. 따라서 OEM 통합, 임베디드 비전 시스템 또는 맞춤형 고객 솔루션에 이상적인 선택지가 될 수 있습니다.

모델 번호
  • GV-54J1LE-C Rev.2: 1011657
  • GV-54J1LE-M Rev.2: 1011659
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX678
프레임률 14.9 fps
해상도 (h x v) 3856 x 2176
광학 영역 7.712 mm x 4.352 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.39 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
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
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.