GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX678 | 8.39 MP | 4K | Starvis 2 | 웹스토어

GV-54J4LE-MB Rev.2

GV-54J4LE-MB Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3856 x 2176
    8.39 MPix
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

이 비용 효율적인 공간 절약형 싱글 보드 카메라의 마더보드 버전 GV-54J4LE-MB Rev.2 모델은 45x45mm의 크기로 조립 공간이 좁거나 각진 애플리케이션에 적합합니다. 플렉스 리본 케이블을 통해 GigE 연결을 갖춘 도터보드와 전원 공급을 위한 2핀 스트립으로 분리되어 있습니다. The 도터보드와 플렉스 리본 케이블은 필요에 따라 선택적으로 구매할 수 있습니다. 이 하드웨어 컨셉은 센서와 커넥터 컴포넌트를 맞춤형 하우징 구조 내에서 유연하게 배치할 수 있게 합니다.

최신 Sony Starvis 2 시리즈의 1/1.8" 롤링 셔터 센서 IMX678을 탑재해 탁월한 이미지 품질, 우수한 동적 범위, 저조도 환경에서도 강력한 성능을 자랑하며, 조명이 변화하는 산업 환경에 이상적입니다.

8.39 MP 해상도(3856 x 2176 픽셀, 2.00 µm 픽셀 크기)와 최대 14.9 fps의 빠른 프레임률 덕분에, 품질 검사, 로봇 가이드, 표면 검사, 산업 자동화 등에서 정밀한 실시간 검사가 가능합니다.

모델 번호
  • GV-54J4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011669
  • GV-54J4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011671
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX678
프레임률 14.9 fps
해상도 (h x v) 3856 x 2176
광학 영역 7.712 mm x 4.352 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 8.39 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!