uEye CP | GigE | [IMX676] | [C-마운트] | 모노 | 컬러

GV-54L0CP Rev.2.3

GV-54L0CP Rev.2.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9.9 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

12.62 MP의 뛰어난 해상도, 정사각형 센서 포맷, 그리고 Sony STARVIS 2 기술을 탑재한 GV-54L0CP Rev.2.3 모델은 저조도 환경에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 이 콤팩트한 고효율 GigE Vision 카메라는 1/1.6'' Sony 롤링 셔터 IMX676 센서를 탑재하고 있으며, 9.9 fps에서 3552 x 3552 px의 해상도를 구현합니다.

고급 픽셀 기술 덕분에 사용자는 매우 낮은 이미지 노이즈와 근적외선(NIR) 영역에서의 높은 감도의 이점을 누릴 수 있습니다. Clear HDR은 가용 동적 범위를 확장하여, 이미지의 밝은 영역과 어두운 영역이 뚜렷하게 표현되도록 합니다. 이에 더해 통합 반사 방지 코팅은 직사광 유입으로 발생하는 플레어를 크게 감소시키거나 완전히 방지해 줍니다. 따라서 이 모델은 계측, 품질 보증, 기계 공학, 공장 및 공정 자동화 분야의 애플리케이션에 특히 적합합니다.

이미지 데이터 전처리는 카메라에서 직접 수행됩니다. 카메라에 내장된 FPGA는 외부 이벤트에 반응하여 센서 노출을 정밀하게 제어할 수 있는 비동기 트리거를 지원하며, 머신 비전 표준에 부합하는 이미지 포맷을 제공합니다. 또한 내장된 128MB 메모리는 특히 멀티 카메라 시스템에서 안전한 데이터 전송을 보장합니다.

29 × 29 × 29mm의 작은 크기에도 뛰어난 기능성과 안정적인 성능을 모두 갖추고 있습니다.

이 산업용 카메라는 컬러 또는 모노 센서 모델로 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-54L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012370
  • GV-54L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012368
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX676
프레임률 9.9 fps
해상도 (h x v) 3552 x 3552
광학 영역 7.104 mm x 7.104 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.6''
해상도 12.62 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!